Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | FH | Color | D | Material | d1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3503 € - 0,3692 € | 2467 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,269 € - 0,2836 € | 9200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,1962 € - 0,2065 € | 43119 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,7372 € - 0,776 € | 3900 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
1,0763 € - 1,1322 € | 2756 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
0,9288 € - 0,9773 € | 7 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
0,3005 € - 0,3163 € | 800 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
0,3857 € - 0,4059 € | 27022 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
Goma de Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
3,2893 € - 3,4626 € | 348 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
1,4751 € - 1,5531 € | 9374 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicona
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
1,8406 € - 1,9374 € | 808 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
10377444 | 1,0057 € - 1,0584 € | 7047 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicona
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
2,0849 € - 2,1935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicona
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
0,1178 € - 0,1241 € | 112077 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,4617 € - 0,4859 € | 16543 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,5763 € - 0,607 € | 9570 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
1,3809 € - 1,4531 € | 200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,8526 € - 0,8976 € | 16313 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicona
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,1678 € - 0,1766 € | 51531 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,6956 € - 0,7323 € | 92690 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicona
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar