Menu Search

Tapones de enmascaramiento sin reborde

En stock

Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.

  • Se utilizan para tapar agujeros sin enmascarar la zona circundante.
  • La lengüeta hace que sean fáciles de instalar y quitar, permitiendo una inserción suave y un ajuste perfecto que elimina las fugas o filtraciones no deseadas.
  • Se utilizan en múltiples aplicaciones, como el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado y el sellado.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad FH Color D Material d1 Tipo Compra
2,8425 € - 2,9922 € 297 En stock
25.4 mm
Negro
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
1,3158 € - 1,3847 € 18162 En stock
25.4 mm
Natural
18.0 mm
Silicona
16.0 mm
1
0,4385 € - 0,4616 € 4804 En stock
25.4 mm
Natural
10.5 mm
Silicona
4.8 mm
1
0,1178 € - 0,2606 € 200 En stock
15.0 mm
Negro
3.0 mm
TPE/TPV
3.0 mm
2
0,3992 € - 0,4203 € 4800 En stock
25.0 mm
Negro
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
0,5414 € - 0,5698 € 31358 En stock
25.4 mm
Amarillo
8.0 mm
Silicona
6.0 mm
1
0,8255 € - 0,8685 € 3640 En stock
25.4 mm
Negro
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
2,355 € - 2,4787 € 211 En stock
25.4 mm
Negro
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,4493 € - 0,473 € 27226 En stock
25.4 mm
Natural
16.0 mm
Silicona
14.0 mm
1
2,341 € - 2,4648 € 325 En stock
25.4 mm
Natural
31.8 mm
Silicona
28.6 mm
1
4,8188 € - 5,0717 € 8909 En stock
25.4 mm
Natural
50.8 mm
Silicona
45.1 mm
1
0,3207 € - 0,7091 € 6800 En stock
25.0 mm
Negro
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,3857 € - 0,406 € 45564 En stock
25.4 mm
Rosa
6.0 mm
Silicona
4.0 mm
1
0,2193 € - 0,2307 € 86583 En stock
25.4 mm
Negro
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
1
0,6414 € - 0,6748 € 1180 En stock
19.5 mm
Rojo
16.0 mm
Silicona
8.0 mm
3
0,4617 € - 0,4859 € 16543 En stock
25.4 mm
Negro
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
0,9288 € - 0,9773 € 7 En stock
25.4 mm
Negro
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
0,6956 € - 0,7323 € 92690 En stock
25.4 mm
Natural
10.0 mm
Silicona
8.0 mm
1
0,1178 € - 0,1241 € 112077 En stock
25.4 mm
Negro
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
1
0,269 € - 0,2836 € 9200 En stock
25.4 mm
Negro
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
1
  • de 4
Tapón de enmascaramiento sin reborde 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386804

Rango de precios
2,9922 € - 2,8425 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248782

Rango de precios
1,3847 € - 1,3158 €

Niveles de existencias
18162 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10386668

Rango de precios
0,4616 € - 0,4385 €

Niveles de existencias
4804 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 3.0 mm 3.0 mm 15.0 mm TPE/TPV Negro

10070710

Rango de precios
0,2606 € - 0,1178 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negro

10092354

Rango de precios
0,4203 € - 0,3992 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicona Amarillo

10288375

Rango de precios
0,5698 € - 0,5414 €

Niveles de existencias
31358 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Amarillo
Tapón de enmascaramiento sin reborde 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377505

Rango de precios
0,8685 € - 0,8255 €

Niveles de existencias
3640 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386798

Rango de precios
2,4787 € - 2,355 €

Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248775

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
27226 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248850

Rango de precios
2,4648 € - 2,341 €

Niveles de existencias
325 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silicona Natural

10386736

Rango de precios
5,0717 € - 4,8188 €

Niveles de existencias
8909 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negro

10092347

Rango de precios
0,7091 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicona Rosa

10288368

Rango de precios
0,406 € - 0,3857 €

Niveles de existencias
45564 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón de enmascaramiento sin reborde 10.0 mm 12.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377468

Rango de precios
0,2307 € - 0,2193 €

Niveles de existencias
86583 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 8.0 mm 16.0 mm 19.5 mm Silicona Rojo

10240830

Rango de precios
0,6748 € - 0,6414 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
Tapón de enmascaramiento sin reborde 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377482

Rango de precios
0,4859 € - 0,4617 €

Niveles de existencias
16543 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386767

Rango de precios
0,9773 € - 0,9288 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10377420

Rango de precios
0,7323 € - 0,6956 €

Niveles de existencias
92690 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10248867

Rango de precios
0,1241 € - 0,1178 €

Niveles de existencias
112077 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10248881

Rango de precios
0,2836 € - 0,269 €

Niveles de existencias
9200 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro