Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Forma del cabezal | h | Color | H | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,024 € - 0,0374 € | 14000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,0197 € - 0,0306 € | 10000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
1
|
||
| 0,163 € - 0,2536 € | 900 En stock |
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
0.732 in
18.6 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,1102 € - 0,1714 € | 98 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,0878 € - 0,1366 € | 2700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Natural
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,0207 € - 0,0322 € | 99 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,0762 € - 0,1186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Natural
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0535 € - 0,0832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| 0,8089 € - 1,2583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
Natural
|
0.677 in
17.2 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,0989 € - 0,2187 € | 1200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,214 € - 0,4732 € | 101 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,0989 € - 0,2187 € | 12800 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,2432 € - 0,5377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,1128 € | 1886 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,1056 € - 0,1114 € | 9500 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Negro
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1125 € - 0,1182 € | 30720 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2224 € - 0,234 € | 24319 En stock |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Natural
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,0998 € - 0,105 € | 29760 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,1056 € - 0,1114 € | 2496 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1193 € | 500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Abovedadas
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar