Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SR1011
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Forma del cabezal | h | Color | H | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6371 € - 0,6705 € | 1325 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
|
1.783 in
45.3 mm
|
3
|
||
| 0,1064 € - 0,1182 € | 873 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,5877 € - 0,6177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natural
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
3
|
||
| 0,1064 € - 0,1182 € | 2675 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,3401 € - 0,3573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 0,5747 € - 0,6059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.323 in
59.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 0,451 € - 0,4746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
|
1.661 in
42.2 mm
|
3
|
||
| 0,1028 € - 0,1085 € | 496 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Plano
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,55 € - 0,578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
Abovedadas
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2
|
||
| 0,1028 € - 0,1085 € | 4000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Plano
|
0.177 in
4.5 mm
|
Negro
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,0996 € - 0,2202 € | 1824 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0963 € - 0,213 € | 6800 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,0664 € - 0,1469 € | 15400 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
Natural
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 1,5973 € - 1,6812 € | 27 En stock |
3.24 in
82.3 mm
|
Plano
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natural
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
2
|
||
| 0,1028 € - 0,1085 € | 4819 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Plano
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 36853 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Plano
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negro
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 0,333 € - 0,3504 € | 1000 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Plano
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
| 1,692 € - 1,7807 € | 50 En stock |
3.909 in
99.3 mm
|
Plano
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natural
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
2
|
||
| 0,1171 € - 0,1231 € | 20000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,0839 € - 0,0883 € | 11000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar