Menu Search

Tapones de obturación abovedados

En stock

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
161 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad HD D Color Material H Tipo Compra
0,1905 € - 0,2004 € 495 En stock
4.8 mm
Blanco
PA
5.9 mm
1
0,2001 € - 0,2106 € 2008 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Blanco
Nylon
10.3 mm
1
0,1253 € - 0,1319 € 15349 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Blanco
Nylon
10.3 mm
1
10102619 0,1123 € - 0,1182 € 15000 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Negro
PA
8.0 mm
1
0,2279 € - 0,2399 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
30.5 mm
Blanco
Nylon
11.5 mm
10102695 0,2363 € - 0,2487 € 9385 En stock
25.4 mm
30.5 mm
Negro
Nylon
11.5 mm
0,2341 € - 0,2891 € 4900 En stock
9.6 mm
13.0 mm
Negro
Nylon
6.5 mm
0,5169 € - 1,1427 € 1900 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
0,2071 € - 0,2179 € 15804 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Blanco
Nylon
10.6 mm
0,2141 € - 0,2252 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
14.3 mm
Negro
Nylon
6.4 mm
0,2224 € - 0,234 € 134 En stock
14.3 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
10102688 0,2141 € - 0,2252 € 4370 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Negro
Nylon
10.6 mm
0,1445 € - 0,1522 € 1248 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Blanco
Nylon
10.3 mm
1
0,4746 € - 1,0493 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.1 mm
33.3 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
0,7898 € - 0,8312 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.6 mm
34.0 mm
Negro
Nylon
13.0 mm
4200 En stock
Blanco
PA
Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PA
10000 En stock
Negro
PA
0,3798 € - 0,8395 € 9300 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Blanco
Nylon
14.3 mm
0,4659 € - 0,4902 € 5568 En stock
38.0 mm
42.7 mm
Negro
Nylon
11.8 mm
1
  • de 9
Tapones de obturación 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm PA Blanco

10355619

Rango de precios
0,2004 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103074

Rango de precios
0,2106 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
2008 En stock
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103340

Rango de precios
0,1319 € - 0,1253 €

Niveles de existencias
15349 En stock
Atributos
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Negro

10102619

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103371

Rango de precios
0,2399 € - 0,2279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Negro

10102695

Rango de precios
0,2487 € - 0,2363 €

Niveles de existencias
9385 En stock
Atributos
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nylon Negro

10163092

Rango de precios
0,2891 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261767

Rango de precios
1,1427 € - 0,5169 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103364

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
15804 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Negro

10021187

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Blanco

10355534

Rango de precios
0,234 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Negro

10102688

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
4370 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103357

Rango de precios
0,1522 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261743

Rango de precios
1,0493 € - 0,4746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Nylon Negro

10163061

Rango de precios
0,8312 € - 0,7898 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Blanco

10261873


Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Blanco

10261903


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tapones de obturación 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Negro

10261828


Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Blanco

10261866

Rango de precios
0,8395 € - 0,3798 €

Niveles de existencias
9300 En stock
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Negro

10021163

Rango de precios
0,4902 € - 0,4659 €

Niveles de existencias
5568 En stock
Atributos
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Color
    Negro