Menu Search

Tapones de obturación abovedados

En stock

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad HD D Color Material H Tipo Compra
0,061 € - 0,0642 € 998 En stock
9.5 mm
11.9 mm
Blanco
Nylon 6
10.3 mm
1
0,1161 € - 0,1222 € 1895 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Blanco
Nylon 6
10.3 mm
1
0,1981 € - 0,2446 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
38.1 mm
Blanco
Nylon 6
11.8 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
11.9 mm
Negro
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0961 € - 0,1186 € 162 En stock
25.5 mm
28 mm
Blanco
Nylon 6
12.7 mm
1
0,061 € - 0,0642 € 2195 En stock
7.9 mm
9.5 mm
Blanco
Nylon 6
7.9 mm
1
10407523 0,1006 € - 0,1242 € 286 En stock
19.1 mm
23.4 mm
Negro
Nylon 6
6.4 mm
1
10407646 0,0772 € - 0,0813 € 7000 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Negro
Nylon 6
10.3 mm
1
0,2054 € - 0,2535 € 2496 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Negro
Nylon 6
11.8 mm
1
0,3792 € - 0,4682 € 650 En stock
50.8 mm
55.1 mm
Blanco
Nylon 6
11.9 mm
1
0,0393 € - 0,0611 € 1097 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Negro
PEAD
10.0 mm
1
0,0987 € - 0,1535 € 2100 En stock
22.2 mm
28.6 mm
Negro
PEAD
11.5 mm
1
0,0373 € - 0,0581 € 1995 En stock
8.0 mm
9.5 mm
Negro
PEAD
8.0 mm
1
0,07 € - 0,109 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5 mm
20.0 mm
Negro
PEAD
10.3 mm
1
0,0431 € - 0,067 € 99 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Negro
PEAD
10.3 mm
1
0,1036 € - 0,1612 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
29.8 mm
Negro
PEAD
11.5 mm
1
0,0506 € - 0,0787 € 2000 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Negro
PEAD
10.3 mm
1
0,1199 € - 0,1865 € 900 En stock
35.0 mm
38.0 mm
Negro
PEAD
11.5 mm
1
0,0895 € - 0,1392 € 1082 En stock
20.0 mm
22.6 mm
Negro
PEAD
11.5 mm
1
0,0355 € - 0,0552 € 1900 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Negro
PEAD
8.0 mm
1
  • de 8
Tapones de obturación 11.9 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

10407592

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

10407714

Rango de precios
0,1222 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
1895 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 38.1 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

10407813

Rango de precios
0,2446 € - 0,1981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 11.9 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407493

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

10407776

Rango de precios
0,1186 € - 0,0961 €

Niveles de existencias
162 En stock
Atributos
  • D
    28 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Blanco

10407578

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
2195 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 23.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407523

Rango de precios
0,1242 € - 0,1006 €

Niveles de existencias
286 En stock
Atributos
  • D
    23.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407646

Rango de precios
0,0813 € - 0,0772 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 38.1 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407806

Rango de precios
0,2535 € - 0,2054 €

Niveles de existencias
2496 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

10407837

Rango de precios
0,4682 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PEAD Negro

20571139

Rango de precios
0,0611 € - 0,0393 €

Niveles de existencias
1097 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEAD
Tapones de obturación 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm PEAD Negro

20571221

Rango de precios
0,1535 € - 0,0987 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEAD
Tapones de obturación 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PEAD Negro

20571122

Rango de precios
0,0581 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
1995 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEAD
Tapones de obturación 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PEAD Negro

20571184

Rango de precios
0,109 € - 0,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEAD
Tapones de obturación 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PEAD Negro

20571146

Rango de precios
0,067 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEAD
Tapones de obturación 29.8 mm 11.5 mm 2.5 mm PEAD Negro

20571238

Rango de precios
0,1612 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEAD
Tapones de obturación 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PEAD Negro

20571160

Rango de precios
0,0787 € - 0,0506 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEAD
Tapones de obturación 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm PEAD Negro

20571269

Rango de precios
0,1865 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEAD
Tapones de obturación 22.6 mm 11.5 mm 2.5 mm PEAD Negro

20571207

Rango de precios
0,1392 € - 0,0895 €

Niveles de existencias
1082 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEAD
Tapones de obturación 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PEAD Negro

20571115

Rango de precios
0,0552 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEAD