Menu Search

Tapones de obturación con respiradero

En stock

Los tapones de ventilación están diseñados para sellar las aberturas, al tiempo que permiten una ventilación controlada. Ideal para su uso en aplicaciones en las que se producen variaciones de presión o temperatura, como en las industrias del automóvil, electrónica y manufacturera. Estos tapones ofrecen un ajuste seguro para evitar la entrada o salida de aire, humedad y contaminantes. Tienen una función de ventilación integrada que las hace esenciales para la igualación de la presión y el control de la temperatura.Ofrecen una solución fiable para sellar las aberturas y regular el flujo de aire.Diseñados con funciones de ventilación integradas que permiten una ventilación controlada a la vez que mantienen un sellado fiable. Material: Acero inoxidable, PA Color: Natural, Blanco, Negro, Gris, Latón Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color H L d Tipo Compra
10207109 6637 En stock
17.0 mm
M12
Negro
17.8 mm
10.0 mm
3
4 En stock
45.0 mm
M40
Latón
18.0 mm
8.0 mm
4
50 En stock
24.0 mm
M20
Negro
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
1959 En stock
30.0 mm
Negro
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
7842 En stock
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
300 En stock
17.0 mm
M12
Negro
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
1722 En stock
17.0 mm
M12
Negro
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Negro
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
237 En stock
60.0 mm
M40
Negro
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
100 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
Negro
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
239 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M12
Negro
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • de 5
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Negro

10207109


Niveles de existencias
6637 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Acero inoxidable Latón

10207185


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
  • Material
    Acero inoxidable
Tapón de obturación con respiradero 35 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Negro

10237076


Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Negro

10124901


Niveles de existencias
1959 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10236567


Niveles de existencias
7842 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Negro

10236642


Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236574


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Negro

10236659


Niveles de existencias
1722 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236727


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 300 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236963


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 1350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Negro

10236888


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 300 L/H (70 mbar) M40 18.0 mm PA Negro

10236895


Niveles de existencias
237 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
Tapón de obturación con respiradero 1350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236819


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236550


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 300 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236970


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Negro

10237045


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236536


Niveles de existencias
239 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 750 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Negro

10237052


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236581


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236987


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA