Menu Search

Tapones de obturación

En stock

Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D d1 h d2 Material H Tipo Compra
10090176 0,4831 € - 1,0681 € 1464 En stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
TPE/TPV
8.8 mm
0,4574 € - 1,0112 € 300 En stock
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPE/TPV
8.2 mm
0,0793 € - 0,0835 € 12990 En stock
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0715 € - 0,0753 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0767 € - 0,0807 € 7668 En stock
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0703 € - 0,074 € 23848 En stock
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6 - Abierto
0,0562 € - 0,0592 € 22992 En stock
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0766 € - 0,0806 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon
3
0,1145 € - 0,1205 € 160224 En stock
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0767 € - 0,0808 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon
3
0,1572 € - 0,1655 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon
3
  • de 3
Tapones de obturación 38.2 mm TPE/TPV Negro

10090176

Rango de precios
1,0681 € - 0,4831 €

Niveles de existencias
1464 En stock
Atributos
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    8.8 mm
  • d2
    32.0 mm
Tapones de obturación 43.7 mm TPE/TPV Negro

10090183

Rango de precios
1,0112 € - 0,4574 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tapones de obturación 7.0 mm 2.0 mm EBA Negro

10105436

Rango de precios
0,0835 € - 0,0793 €

Niveles de existencias
12990 En stock
Atributos
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Material
    EBA
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Negro

10105429

Rango de precios
0,0753 € - 0,0715 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Tapones de obturación 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Negro

10105412

Rango de precios
0,0807 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
7668 En stock
Atributos
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tapones de obturación 8.0 mm 15.0 mm TPE Negro

10105450

Rango de precios
0,074 € - 0,0703 €

Niveles de existencias
23848 En stock
Atributos
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Material
    TPE
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Negro

10105405

Rango de precios
0,0592 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
22992 En stock
Atributos
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tapones de obturación 2.5 mm 9.3 mm Nylon Negro

10024058

Rango de precios
0,0806 € - 0,0766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Negro

10105443

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
160224 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    EBA
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 2.5 mm 9.0 mm Nylon Negro

10024041

Rango de precios
0,0808 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 2.5 mm 9.5 mm Nylon Negro

10488683

Rango de precios
0,1655 € - 0,1572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro