Menu Search

Tapones de protección roscados

En stock

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6, LDPE - PIR Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
63 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color H L Estándar de rosca Tipo Compra
0,1473 € - 0,3256 € 18100 En stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rojo
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
10071151 0,081 € - 0,1791 € 14000 En stock
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rojo
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,2029 € - 0,4486 € 370 En stock
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rojo
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,4892 € - 1,0816 € 5420 En stock
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rojo
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,086 € - 0,1901 € 7500 En stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rojo
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,0956 € - 0,2113 € 14500 En stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rojo
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,2029 € - 0,4486 € 2191 En stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rojo
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,136 € - 0,3008 € 4500 En stock
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rojo
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,2321 € - 0,5131 € 1350 En stock
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rojo
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,0946 € - 0,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rojo
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1515 € - 0,3349 € 2580 En stock
16.7 mm
M12 x 1;5
Rojo
16.3 mm
8.7 mm
Métrica
2
10083024 0,2265 € - 0,5008 € 1350 En stock
31.3 mm
M24 x 1;5
Rojo
18.5 mm
13.8 mm
Métrica
2
0,5824 € - 1,2873 € 175 En stock
63.7 mm
M52 x 1;5
Rojo
21.5 mm
15.5 mm
Métrica
2
0,7004 € - 1,5466 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
G 1/8
Natural
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
0,1681 € - 0,3717 € 11200 En stock
23.5 mm
M18 x 1;5
Rojo
18.2 mm
13.5 mm
Métrica
2
0,7579 € - 1,674 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
G 1/4
Natural
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
1,7094 € - 3,7806 € 8820 En stock
41.0 mm
G 1
Natural
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,0697 € - 0,1542 € 500 En stock
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rojo
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,0907 € - 0,2006 € 29000 En stock
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rojo
12.8 mm
6.5 mm
2
0,076 € - 0,168 € 2500 En stock
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rojo
12.3 mm
6.3 mm
BSP
  • de 4
Tapón roscado 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rojo

10071465

Rango de precios
0,3256 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
18100 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rojo

10071151

Rango de precios
0,1791 € - 0,081 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rojo

10071045

Rango de precios
0,4486 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Rojo

10082485

Rango de precios
1,0816 € - 0,4892 €

Niveles de existencias
5420 En stock
Atributos
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Medida de la rosca
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rojo

10071779

Rango de precios
0,1901 € - 0,086 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rojo

10072011

Rango de precios
0,2113 € - 0,0956 €

Niveles de existencias
14500 En stock
Atributos
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rojo

10084618

Rango de precios
0,4486 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
2191 En stock
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rojo

10087558

Rango de precios
0,3008 € - 0,136 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rojo

10082409

Rango de precios
0,5131 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Rojo

10083062

Rango de precios
0,2092 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Rojo

10082980

Rango de precios
0,3349 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
2580 En stock
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rojo

10083024

Rango de precios
0,5008 € - 0,2265 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Medida de la rosca
    M24 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Rojo

10083055

Rango de precios
1,2873 € - 0,5824 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Medida de la rosca
    M52 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Natural

10182710

Rango de precios
1,5466 € - 0,7004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1/8
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rojo

10071021

Rango de precios
0,3717 € - 0,1681 €

Niveles de existencias
11200 En stock
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    M18 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Natural

10182727

Rango de precios
1,674 € - 0,7579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1/4
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Natural

10182765

Rango de precios
3,7806 € - 1,7094 €

Niveles de existencias
8820 En stock
Atributos
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rojo

10068526

Rango de precios
0,1542 € - 0,0697 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in - 19 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rojo

10071472

Rango de precios
0,2006 € - 0,0907 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Rojo

10068540

Rango de precios
0,168 € - 0,076 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 19 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP