Menu Search

Tapones de ventilación

En producción

Los tapones respiraderos se utilizan para proteger los equipos contra la humedad y la contaminación por partículas. Permite el flujo de aire en las aplicaciones, evitando que un sistema funcione mal debido a los cambios de presión.Permiten un elevado caudal de aire.Protegen los equipos controlando la humedad y la contaminación por partículas.Ideales para aplicaciones expuestas a la presión y a la demanda de niveles de fluido. Material: Aluminio Color: Negro Código De La Serie: SRV0019, SRV0018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca A Cargo h Estándar de rosca Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M33
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Rosca métrica
2
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Rosca métrica
2
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Rosca métrica
1
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M42
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Rosca métrica
1
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Rosca métrica
2
Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Rosca métrica
2
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Rosca métrica
2
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
Rosca BSP
2
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M33
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Rosca métrica
2
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M14
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Rosca métrica
2
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Rosca BSP
2
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Neutral
8.0 mm
Rosca BSP
2
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Rosca BSP
2
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Neutral
13.0 mm
Rosca BSP
2
Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Rosca métrica
1
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Rosca métrica
2
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Rosca BSP
1
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Rosca métrica
2
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
Rosca BSP
1
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Rosca BSP
2
  • de 3
Tapones de ventilación M33 40.0 mm Aluminio Negro

10507094


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    M33
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de ventilación M14 19.0 mm Aluminio Negro

10506844


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de ventilación M14 19.0 mm Aluminio Negro

10506646


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tapones de ventilación M42 50.0 mm Aluminio Negro

10506769


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tapones de ventilación M27 32.0 mm Aluminio Negro

10507032


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Medida de la rosca
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de ventilación M16 22.0 mm Aluminio Negro

10506899


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de ventilación M26 32.0 mm Aluminio Negro

10507001


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Medida de la rosca
    M26
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Negro Aluminio N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507131


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 11/2
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapones de ventilación M33 40.0 mm Aluminio Negro

10507117


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    M33
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones de ventilación M14 19.0 mm Aluminio Negro

10506820


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Negro Aluminio N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506998


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 3/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Negro Aluminio N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506813


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Negro Aluminio N/A BSP G 1 40.0 mm

10507087


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Negro Aluminio N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507148


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 11/2
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapones de ventilación M20 26.0 mm Aluminio Negro

10506684


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Tapones de ventilación M33 40.0 mm Aluminio Negro

10507100


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    M33
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Negro Aluminio N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506639


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tapones de ventilación M26 32.0 mm Aluminio Negro

10507025


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Medida de la rosca
    M26
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Negro Aluminio N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506691


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Negro Aluminio N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506981


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 3/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP