Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1168 € - 0,1229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 1,2356 € - 1,3013 € | 1998 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
1
|
||
| 0,1638 € - 0,1724 € | 1132 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
| 0,6367 € - 0,6701 € | 13414 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,4008 € - 0,4219 € | 3337 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1211 € - 0,1276 € | 5489 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,099 € - 0,1041 € | 13936 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,8567 € - 0,902 € | 398 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 1,2384 € - 2,7377 € | 913 En stock |
|
Rojo
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4
|
||
| 0,1948 € - 0,2051 € | 51995 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Azul
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,1538 € - 3,3194 € | 169 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Gris
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,2221 € | 46744 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,9988 € - 1,0516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
1
|
||
| 10249758 | 0,1854 € - 0,1951 € | 22818 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
|
| 0,0503 € - 0,0529 € | 13528 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,0471 € - 0,0496 € | 25000 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,207 € - 0,2178 € | 2729 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| 0,0644 € - 0,0678 € | 11505 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 1,1255 € - 1,1848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,4146 € - 0,4364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar