Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2042 € - 0,215 € | 15699 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Verde
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 10250068 | 0,1773 € - 0,1868 € | 1913 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
3
|
|
| 0,4593 € - 0,4834 € | 1988 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Morado
|
Silicona
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
6 - Abierto
|
||
| 0,0471 € - 0,0496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1478 € - 0,1556 € | 2749 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Morado
|
Silicona
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
5
|
||
| 0,5941 € - 0,6253 € | 443 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
5
|
||
| 1,2312 € - 1,2959 € | 103 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Gris
|
Silicona
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
5
|
||
| 0,294 € - 0,3095 € | 2347 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
6 - Abierto
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 39498 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
| 0,3866 € - 0,4068 € | 23492 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
5
|
||
| 0,6699 € - 1,4811 € | 1192 En stock |
|
Negro
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4
|
||
| 0,7986 € - 0,8405 € | 2391 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,1948 € - 0,2051 € | 120875 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
| 0,1529 € - 0,161 € | 14440 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3302 € - 0,3474 € | 9821 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
3
|
||
| 0,6412 € - 0,675 € | 25998 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,0343 € - 0,0361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,172 € - 0,181 € | 77 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,1935 € - 0,2036 € | 7186 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
1
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 2898 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar