Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones arandela de alta temperatura están diseñados para enmascarar la superficie alrededor de un orificio roscado o liso, con una arandela y un tapón integrados que funcionan como un único elemento. Fáciles de instalar y quitar; garantizan un ajuste perfecto y un cierre seguro para evitar fugas o contaminación. Capaz de soportar temperaturas de hasta 250 C.Disponen de una arandela y un enchufe integrados que les permite funcionar como un único elemento.Pueden soportar altas temperaturas de hasta 250 grados Celsius.Se utilizan para el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado, el sellado, el montaje de automóviles y la fabricación de productos electrónicos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Verde oscuro, Amarillo, Rosa, Morado, Rojo Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | Material | d2 | d1 | h1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,157 € - 0,1652 € | 24903 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
0,1034 € - 0,2286 € | 8733 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
0,0684 € - 0,0721 € | 1068 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
0,1584 € - 0,3499 € | 8874 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
0,1069 € - 0,1128 € | 7275 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
0,0589 € - 0,0621 € | 20325 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
0,3289 € - 0,3461 € | 11250 En stock |
|
Verde oscuro
|
Silicona
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
0,3896 € - 0,4103 € | 4746 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
0,2329 € - 0,2449 € | 11054 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
0,4725 € - 0,4972 € | 1673 En stock |
|
Amarillo
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
10241127 | 0,6081 € - 0,6393 € | 492 En stock |
|
Morado
|
Silicona
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
|
0,2665 € - 0,2806 € | 7595 En stock |
|
Rosa
|
Silicona
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
0,0906 € - 0,0953 € | 5496 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
0,0996 € - 0,1048 € | 4794 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
0,4453 € - 0,4686 € | 2758 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
0,3573 € - 0,3762 € | 4711 En stock |
|
Gris
|
Silicona
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
0,453 € - 0,4767 € | 6144 En stock |
|
Gris
|
Silicona
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
0,1023 € - 0,1077 € | 134547 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
0,0656 € - 0,0691 € | 71221 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
0,5263 € - 0,5543 € | 21891 En stock |
|
Blanco
|
Silicona
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar