Menu Search

Tapones para arandelas de enmascaramiento

En stock

Los tapones arandela de alta temperatura están diseñados para enmascarar la superficie alrededor de un orificio roscado o liso, con una arandela y un tapón integrados que funcionan como un único elemento. Fáciles de instalar y quitar; garantizan un ajuste perfecto y un cierre seguro para evitar fugas o contaminación. Capaz de soportar temperaturas de hasta 250 C.Disponen de una arandela y un enchufe integrados que les permite funcionar como un único elemento.Pueden soportar altas temperaturas de hasta 250 grados Celsius.Se utilizan para el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado, el sellado, el montaje de automóviles y la fabricación de productos electrónicos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Verde oscuro, Amarillo, Rosa, Morado, Rojo Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color Material d2 d1 h1 Tipo Compra
0,157 € - 0,1652 € 24903 En stock
Negro
EPDM
12.7 mm
1
0,1034 € - 0,2286 € 8733 En stock
Natural
Silicona
6.5 mm
1
0,0684 € - 0,0721 € 1068 En stock
Natural
Silicona
4.6 mm
1
0,1584 € - 0,3499 € 8874 En stock
Natural
Silicona
6.3 mm
1
0,1069 € - 0,1128 € 7275 En stock
Natural
Silicona
5.7 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € 20325 En stock
Negro
EPDM
6.4 mm
1
0,3289 € - 0,3461 € 11250 En stock
Verde oscuro
Silicona
5.7 mm
2
0,3896 € - 0,4103 € 4746 En stock
Natural
Silicona
7.2 mm
2
0,2329 € - 0,2449 € 11054 En stock
Natural
Silicona
4.5 mm
2
0,4725 € - 0,4972 € 1673 En stock
Amarillo
Silicona
9.5 mm
2
10241127 0,6081 € - 0,6393 € 492 En stock
Morado
Silicona
11.7 mm
2
0,2665 € - 0,2806 € 7595 En stock
Rosa
Silicona
4.2 mm
2
0,0906 € - 0,0953 € 5496 En stock
Natural
Silicona
4.6 mm
1
0,0996 € - 0,1048 € 4794 En stock
Natural
Silicona
5.10 mm
1
0,4453 € - 0,4686 € 2758 En stock
Natural
Silicona
11.5 mm
1
0,3573 € - 0,3762 € 4711 En stock
Gris
Silicona
7.2 mm
2
0,453 € - 0,4767 € 6144 En stock
Gris
Silicona
8.7 mm
2
0,1023 € - 0,1077 € 134547 En stock
Negro
EPDM
9.5 mm
1
0,0656 € - 0,0691 € 71221 En stock
Negro
EPDM
7.9 mm
1
0,5263 € - 0,5543 € 21891 En stock
Blanco
Silicona
10.2 mm
2
  • de 2
Tapón de enmascaramiento con arandela 7.3 mm Negro EPDM

10250013

Rango de precios
0,1652 € - 0,157 €

Niveles de existencias
24903 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 3.2 mm Natural Silicona

10288498

Rango de precios
0,2286 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
8733 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 3.6 mm Natural Silicona

10242636

Rango de precios
0,0721 € - 0,0684 €

Niveles de existencias
1068 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 6.0 mm Natural Silicona

10288481

Rango de precios
0,3499 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
8874 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 4.5 mm Natural Silicona

10288474

Rango de precios
0,1128 € - 0,1069 €

Niveles de existencias
7275 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 3.7 mm Negro EPDM

10249987

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
20325 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 5.7 mm Verde oscuro Silicona

10241158

Rango de precios
0,3461 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
11250 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde oscuro
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 7.2 mm Natural Silicona

10241165

Rango de precios
0,4103 € - 0,3896 €

Niveles de existencias
4746 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 4.5 mm Natural Silicona

10241097

Rango de precios
0,2449 € - 0,2329 €

Niveles de existencias
11054 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 9.5 mm Amarillo Silicona

10241059

Rango de precios
0,4972 € - 0,4725 €

Niveles de existencias
1673 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 11.7 mm Morado Silicona

10241127

Rango de precios
0,6393 € - 0,6081 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Morado
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 4.2 mm Rosa Silicona

10241134

Rango de precios
0,2806 € - 0,2665 €

Niveles de existencias
7595 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 4.6 mm Natural Silicona

10288467

Rango de precios
0,0953 € - 0,0906 €

Niveles de existencias
5496 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 1.60 mm 6.40 mm Natural Silicona

10242667

Rango de precios
0,1048 € - 0,0996 €

Niveles de existencias
4794 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 9.9 mm Natural Silicona

10242650

Rango de precios
0,4686 € - 0,4453 €

Niveles de existencias
2758 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 7.2 mm Gris Silicona

10241110

Rango de precios
0,3762 € - 0,3573 €

Niveles de existencias
4711 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3923509000
Tapón de enmascaramiento con arandela 8.7 mm Gris Silicona

10241172

Rango de precios
0,4767 € - 0,453 €

Niveles de existencias
6144 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 4.0 mm Negro EPDM

10250006

Rango de precios
0,1077 € - 0,1023 €

Niveles de existencias
134547 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 3.0 mm Negro EPDM

10249994

Rango de precios
0,0691 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
71221 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 10.2 mm Blanco Silicona

10241189

Rango de precios
0,5543 € - 0,5263 €

Niveles de existencias
21891 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790