Menu Search

Tapones para Carrocería

En stock

Los tapones para carrocerías están diseñados para cerrar las cavidades de los paneles y sellar las aberturas u orificios, protegiendo contra los bordes afilados. Los tapones ofrecen un acabado limpio. También proporciona un ajuste seguro con un sencillo diseño de ajuste a presión. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.

  • Actúan como una barrera protectora, impidiendo la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la automoción, los equipos industriales y la maquinaria.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 C y 135 C.
Material: GTP, TPE, Silicona Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 HB, UL94 V-0Código De La Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d T2 Material D T1 Tipo Compra
0,3655 € - 0,3847 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
10311035 0,4156 € - 0,4375 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,6812 € - 1,5052 € 1670 En stock
27.8 mm
3.2 mm
Goma de Silicona
3.2 mm
0,944 € - 0,9937 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
3.2 mm
Goma de Silicona
3.2 mm
0,5351 € - 0,5633 € 30000 En stock
22.2 mm
3.2 mm
Goma de Silicona
3.2 mm
0,9672 € - 1,0186 € 17783 En stock
34.9 mm
3.2 mm
Goma de Silicona
3.2 mm
0,2501 € - 0,2634 € 345 En stock
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
1,0757 € - 1,1323 € 5736 En stock
15.9 mm
3.2 mm
Goma de Silicona
3.2 mm
0,4767 € - 0,5018 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,5213 € - 0,5487 € 3244 En stock
12.7 mm
3.2 mm
Goma de Silicona
3.2 mm
0,3141 € - 0,3306 € 130 En stock
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,6643 € - 0,6995 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
3.2 mm
Goma de Silicona
3.2 mm
10000670 0,7686 € - 0,8091 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
0,2844 € - 0,3128 € 22823 En stock
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,8993 € - 0,9466 € 4000 En stock
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
Tapón para carrocería 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10311011

Rango de precios
0,3847 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
Tapón para carrocería 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10311035

Rango de precios
0,4375 € - 0,4156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
Tapón para carrocería 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Goma de Silicona Negro

10014202

Rango de precios
1,5052 € - 0,6812 €

Niveles de existencias
1670 En stock
Atributos
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón para carrocería 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Goma de Silicona Negro

10014233

Rango de precios
0,9937 € - 0,944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón para carrocería 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Goma de Silicona Negro

10160244

Rango de precios
0,5633 € - 0,5351 €

Niveles de existencias
30000 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón para carrocería 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Goma de Silicona Negro

10160251

Rango de precios
1,0186 € - 0,9672 €

Niveles de existencias
17783 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón para carrocería 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10311028

Rango de precios
0,2634 € - 0,2501 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
Tapón para carrocería 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Goma de Silicona Negro

10160268

Rango de precios
1,1323 € - 1,0757 €

Niveles de existencias
5736 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón para carrocería 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10311042

Rango de precios
0,5018 € - 0,4767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
Tapón para carrocería 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Goma de Silicona Negro

10014219

Rango de precios
0,5487 € - 0,5213 €

Niveles de existencias
3244 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón para carrocería 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10107980

Rango de precios
0,3306 € - 0,3141 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
Tapón para carrocería 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Goma de Silicona Negro

10014226

Rango de precios
0,6995 € - 0,6643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón para carrocería 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Negro

10000670

Rango de precios
0,8091 € - 0,7686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
Tapón para carrocería 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negro

10311004

Rango de precios
0,3128 € - 0,2844 €

Niveles de existencias
22823 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
Tapón para carrocería 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Negro

10000687

Rango de precios
0,9466 € - 0,8993 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE