Este tapón para conector de ajuste rápido está diseñado con una lengüeta de anilla que cubre la pared de conexión cuando está montada y permite su fácil extracción, al tirar de su lengüeta de anilla. Proporciona una protección ideal contra contaminantes como el polvo, la suciedad, la humedad y posibles fugas de fluido hidráulico durante el almacenamiento y el transporte. Cumple con las normas SAE J2044 para las conexiones del sistema de combustible.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRQCMPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Medida de la rosca | D | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0481 € - 0,0749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0376 € - 0,0585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,1011 € - 0,1572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0205 € - 0,0319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4"
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0847 € - 0,1318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0481 € - 0,0749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,039 € - 0,0607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0914 € - 0,1423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.465 in
11.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar