Menu Search

Tapones para conectores orientables

En stock

Los tapones para uniones banjo protegen las uniones banjo contra daños y residuos de fluidos. Son robustos y adecuados para sistemas hidráulicos y de fluidos. Puede suministrarse con o sin lengüeta de cubierta. Compatible con uniones banjo DIN 7642 B/E.Diseñados para proteger de los daños, el desgaste y la entrada de suciedad o humedad.Proporcionan un ajuste seguro en las uniones banjo DIN 7642 B/E, formando una superficie de sellado fiable para evitar fugas.Pueden utilizarse en aplicaciones de automoción o maquinaria industrial. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR1016

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID D Tipo de tapón Compra
0,1043 € - 0,2306 € 2000 En stock
14.3 mm
19.8 mm
Sin lengüeta
0,1068 € - 0,2362 € 10702 En stock
12.0 mm
19.0 mm
Con lengüeta
0,096 € - 0,2123 € 4050 En stock
12.3 mm
18.9 mm
Sin lengüeta
Tapón de unión tipo banjo 14.3 mm 19.8 mm LDPE - PIR Natural

10087091

Rango de precios
0,2306 € - 0,1043 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • L1
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón de unión tipo banjo 12.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Natural

10069158

Rango de precios
0,2362 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
10702 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de unión tipo banjo 12.3 mm 18.9 mm LDPE - PIR Natural

10087084

Rango de precios
0,2123 € - 0,096 €

Niveles de existencias
4050 En stock
Atributos
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • L1
    18.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    LDPE - PIR