Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.
Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.
Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.
Material: PEBD Color: Negro, Azul, Rojo Código De La Serie: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | Tipo de tubo compatible | Tipo | d2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10074510 | 0,0641 € - 0,1417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0,0471 € - 0,1043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,114 € - 0,2521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0889 € - 0,1966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1892 € - 0,4183 € | 1016 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
6 - Abierto
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,5335 € - 1,1795 € | 308 En stock |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN;NPT
|
6 - Abierto
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
0,3982 € - 0,88 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
DIN
|
6 - Abierto
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
0,1748 € - 0,3863 € | 352 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
DIN;NPT
|
6 - Abierto
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,4534 € - 1,0022 € | 27 En stock |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
DIN
|
6 - Abierto
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
0,1048 € - 0,2318 € | 40 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN;NPT
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1256 € - 0,2777 € | 504 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
DIN
|
6 - Abierto
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,1048 € - 0,2318 € | 6271 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
DIN
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1813 € - 0,4009 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
DIN
|
6 - Abierto
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0629 € - 0,1391 € | 5396 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
DIN
|
6 - Abierto
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
0,2786 € - 0,6158 € | 4402 En stock |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
DIN;NPT
|
6 - Abierto
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
0,5244 € - 1,1592 € | 1814 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
DIN
|
6 - Abierto
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
0,1117 € - 0,2469 € | 2323 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
DIN
|
6 - Abierto
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1048 € - 0,2318 € | 5247 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
DIN
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2786 € - 0,6158 € | 1200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
DIN
|
6 - Abierto
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
0,628 € - 1,3885 € | 583 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
DIN
|
6 - Abierto
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar