20749842
20749842
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 90 - 449 | 0,6589 € |
| 450 + | 0,593 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 3.791 in |
|---|---|
| d1 | 96.3 mm |
| d2 | 4.606 in |
| d2 | 117.0 mm |
| D | 4.854 in |
| D | 123.3 mm |
| H | 60.0 mm |
| H | 2.362 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 3.799 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 96.5 mm |
| Diámetro máximo exterior | 4.587 in |
| Diámetro máximo exterior | 116.5 mm |
| Material | LDPE - PCR |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 98% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar