20749859
20749859
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 70 - 349 | 0,7982 € |
| 350 + | 0,7183 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 4.213 in |
|---|---|
| d1 | 107.0 mm |
| d2 | 5.138 in |
| d2 | 130.5 mm |
| D | 5.472 in |
| D | 139.0 mm |
| H | 2.362 in |
| H | 60.0 mm |
| Diámetro mínimo del orificio | 4.252 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 108.0 mm |
| Diámetro máximo exterior | 5.098 in |
| Diámetro máximo exterior | 129.5 mm |
| Material | LDPE - PCR |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 98% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar