20749866
20749866
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 0,9645 € |
| 250 + | 0,868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 124.5 mm |
|---|---|
| d1 | 4.902 in |
| d2 | 5.866 in |
| d2 | 149.0 mm |
| D | 6.28 in |
| D | 159.5 mm |
| H | 59.5 mm |
| H | 2.343 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 125.0 mm |
| Diámetro mínimo del orificio | 4.921 in |
| Diámetro máximo exterior | 5.846 in |
| Diámetro máximo exterior | 148.5 mm |
| Material | LDPE - PCR |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 98% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar