20749897
20749897
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 1,5164 € |
| 100 + | 1,3647 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 185.0 mm |
|---|---|
| d1 | 7.283 in |
| d2 | 210.0 mm |
| d2 | 8.268 in |
| D | 8.811 in |
| D | 223.8 mm |
| H | 80.0 mm |
| H | 3.15 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 185.5 mm |
| Diámetro mínimo del orificio | 7.303 in |
| Diámetro máximo exterior | 8.228 in |
| Diámetro máximo exterior | 209.0 mm |
| Material | LDPE - PCR |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 98% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar