Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | D | H | Diámetro del tubo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,1325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4271 € - 0,4746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
| 0,6997 € - 0,7775 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3123 € - 0,4858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,0304 € - 1,1449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,5175 € - 0,575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 2,5866 € - 2,8741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar