Menu Search

Tapones para extremos de tubos PCR

En producción

Los tapones para extremos de tubos están diseñados para sellar herméticamente los extremos de los tubos de cartón y evitar la contaminación, la humedad y los daños. Gracias a su diseño ajustable a presión, son fáciles de insertar y quitar. Proporciona una buena cobertura al grosor de la pared de los tubos postales. Disponible en varios tamaños y diseños para adaptarse a diferentes dimensiones de tubos o cañerías, al mismo tiempo que proporciona un sellado preciso y seguro.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTFRPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D h d Compra
0,1575 € - 0,245 € Solicite el plazo de entrega aquí
96.8 mm
9.7 mm
95.0 mm
0,0479 € - 0,0746 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.9 mm
10.4 mm
31.5 mm
0,024 € - 0,0373 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
10.4 mm
26.0 mm
0,024 € - 0,0373 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.5 mm
11.0 mm
59.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
10.0 mm
55.0 mm
0,0963 € - 0,1498 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.6 mm
9.5 mm
75.0 mm
0,0649 € - 0,101 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.5 mm
11.0 mm
49.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0 mm
10.5 mm
61.0 mm
0,0193 € - 0,0301 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
9.9 mm
18.3 mm
0,0493 € - 0,0767 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
0,0137 € - 0,0153 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
9.4 mm
13.0 mm
0,0547 € - 0,0851 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
10.5 mm
41.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0 mm
10.4 mm
65.0 mm
0,1394 € - 0,2168 € Solicite el plazo de entrega aquí
86.5 mm
8.0 mm
84.5 mm
0,0219 € - 0,0341 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.3 mm
11.0 mm
16.0 mm
0,0193 € - 0,0301 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.7 mm
11.0 mm
19.6 mm
0,0479 € - 0,0746 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
11.5 mm
37.5 mm
0,0597 € - 0,0929 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
12.5 mm
53.0 mm
Tapón para extremo de tubo 96.8 mm LDPE - PCR Verde

20747091

Rango de precios
0,245 € - 0,1575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 31.9 mm LDPE - PCR Verde

20746964

Rango de precios
0,0746 € - 0,0479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 26.5 mm LDPE - PCR Verde

20746957

Rango de precios
0,0373 € - 0,024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 27.0 mm LDPE - PCR Verde

20746940

Rango de precios
0,0373 € - 0,024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 62.5 mm LDPE - PCR Verde

20747046

Rango de precios
0,1092 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 56.0 mm LDPE - PCR Verde

20747039

Rango de precios
0,1092 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 76.6 mm LDPE - PCR Verde

20747077

Rango de precios
0,1498 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 51.5 mm LDPE - PCR Verde

20747015

Rango de precios
0,101 € - 0,0649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20747053

Rango de precios
0,1092 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20746926

Rango de precios
0,0301 € - 0,0193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 41.0 mm LDPE - PCR Verde

20746988

Rango de precios
0,0767 € - 0,0493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20746902

Rango de precios
0,0153 € - 0,0137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 43.0 mm LDPE - PCR Verde

20746995

Rango de precios
0,0851 € - 0,0547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 66.0 mm LDPE - PCR Verde

20747060

Rango de precios
0,1092 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 86.5 mm LDPE - PCR Verde

20747084

Rango de precios
0,2168 € - 0,1394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 17.3 mm LDPE - PCR Verde

20746919

Rango de precios
0,0341 € - 0,0219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 20.7 mm LDPE - PCR Verde

20746933

Rango de precios
0,0301 € - 0,0193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20746971

Rango de precios
0,0746 € - 0,0479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20747008

Rango de precios
0,0929 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde
Tapón para extremo de tubo 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20747022

Rango de precios
0,1092 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Verde