Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | H | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0508 € - 0,079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0647 € - 0,1006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0785 € - 0,1222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0785 € - 0,1222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,0975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,133 € - 0,207 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0277 € - 0,0431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,4097 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,06 € - 0,0934 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0785 € - 0,1222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0508 € - 0,079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0323 € - 0,0503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0369 € - 0,0575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar