Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | H | d | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1296 € - 0,2016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
0,504 € - 0,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
0,99 € - 1,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
1,62 € - 2,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
0,99 € - 1,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.535 in
39.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 1/2"
|
1.161 in
29.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,3789 € - 0,5894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
0,1422 € - 0,2212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar