Menu Search

Tapones para tubería PCR

En producción

Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería H d Compra
4,014 € - 4,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
61.0 mm
280.0 mm
4,014 € - 6,244 € Solicite el plazo de entrega aquí
10"
51.6 mm
273.0 mm
11,25 € - 17,50 € Solicite el plazo de entrega aquí
20"
67.5 mm
508.0 mm
1,62 € - 2,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
6"
39.6 mm
168.3 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite el plazo de entrega aquí
3"
30.0 mm
92.4 mm
4,014 € - 4,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
315.0 mm
1,89 € - 2,94 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
185.0 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
190.0 mm
0,99 € - 1,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
146.0 mm
1,62 € - 1,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.5 mm
180.0 mm
0,747 € - 0,83 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.5 mm
117.5 mm
4,014 € - 6,244 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.3 mm
250.0 mm
0,99 € - 1,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
148.0 mm
1,62 € - 1,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
177.8 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
242.0 mm
5,04 € - 7,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
12"
49.5 mm
323.9 mm
1,08 € - 1,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.5 mm
160.0 mm
1,62 € - 1,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
170.0 mm
8,10 € - 9,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
16"
63.3 mm
406.4 mm
0,0315 € - 0,049 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
7.0 mm
  • de 6
Capuchón para tubos 280.0 mm LDPE - PCR Verde

20749101

Rango de precios
4,46 € - 4,014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 273.0 mm LDPE - PCR Verde

20749095

Rango de precios
6,244 € - 4,014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 508.0 mm LDPE - PCR Verde

20749170

Rango de precios
17,50 € - 11,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20748951

Rango de precios
2,52 € - 1,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20748692

Rango de precios
0,784 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    92.4 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 315.0 mm LDPE - PCR Verde

20749118

Rango de precios
4,46 € - 4,014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 185.0 mm LDPE - PCR Verde

20748999

Rango de precios
2,94 € - 1,89 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 190.0 mm LDPE - PCR Verde

20749002

Rango de precios
2,60 € - 2,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20748890

Rango de precios
1,54 € - 0,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 180.0 mm LDPE - PCR Verde

20748982

Rango de precios
1,80 € - 1,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20748791

Rango de precios
0,83 € - 0,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 250.0 mm LDPE - PCR Verde

20749088

Rango de precios
6,244 € - 4,014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 148.0 mm LDPE - PCR Verde

20748906

Rango de precios
1,10 € - 0,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 177.8 mm LDPE - PCR Verde

20748975

Rango de precios
1,80 € - 1,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • H
    42.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 242.0 mm LDPE - PCR Verde

20749071

Rango de precios
2,60 € - 2,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 323.9 mm LDPE - PCR Verde

20749125

Rango de precios
7,84 € - 5,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 160.0 mm LDPE - PCR Verde

20748937

Rango de precios
1,20 € - 1,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 170.0 mm LDPE - PCR Verde

20748968

Rango de precios
1,80 € - 1,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    170.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 406.4 mm LDPE - PCR Verde

20749156

Rango de precios
9,00 € - 8,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20748067

Rango de precios
0,049 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%