Menu Search

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

En stock

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

La lengüeta ergonómica facilita la colocación y la extracción.Se ofrecen en silicona, un material reutilizable resistente a altas temperaturas, o en EPDM, un material reutilizable y económico con menos calor pero excelente resistencia química.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1009

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca PD Color Material H L Compra
0,1003 € - 0,2216 € 4000 En stock
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,1475 € - 0,3261 € 600 En stock
21.5 mm
M14 x 1.5
1.5 mm
Rojo
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
0,0555 € - 0,1226 € 15067 En stock
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
6.1 mm
0,1489 € - 0,3291 € 915 En stock
23.6 mm
M16 x 1.5
1.5 mm
Rojo
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
0,1515 € - 0,335 € 3300 En stock
29.5 mm
M20 x 1.5
1.5 mm
Rojo
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
0,4223 € - 0,9334 € 6000 En stock
45.6 mm
M36 x 2.0
2.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
21.5 mm
10.5 mm
0,1264 € - 0,2794 € 2613 En stock
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
0,1475 € - 0,3261 € 4999 En stock
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
0,2422 € - 0,5356 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.9 mm
M30 x 2.0
2.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
0,082 € - 0,1813 € 2930 En stock
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,1529 € - 0,338 € 1833 En stock
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
0,0768 € - 0,1699 € 5000 En stock
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,0856 € - 0,1893 € 11000 En stock
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
0,5033 € - 1,1129 € 1544 En stock
64.7 mm
M42 x 2.0
2.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
0,5548 € - 1,2267 € 2370 En stock
57.8 mm
M45 x 2.0
2.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
0,1773 € - 0,3919 € 1334 En stock
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,2233 € - 0,4937 € 15736 En stock
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
0,1407 € - 0,3111 € 7344 En stock
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,0948 € - 0,2096 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
0,1516 € - 0,3351 € 6286 En stock
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
  • de 2
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068779

Rango de precios
0,2216 € - 0,1003 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • PD
    18.0 mm
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085653

Rango de precios
0,3261 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068649

Rango de precios
0,1226 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
15067 En stock
Atributos
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085660

Rango de precios
0,3291 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
915 En stock
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10092279

Rango de precios
0,335 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085677

Rango de precios
0,9334 € - 0,4223 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    45.6 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Medida de la rosca
    M36 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068809

Rango de precios
0,2794 € - 0,1264 €

Niveles de existencias
2613 En stock
Atributos
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • PD
    16.0 mm
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068816

Rango de precios
0,3261 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
4999 En stock
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • PD
    14.0 mm
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085615

Rango de precios
0,5356 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    M30 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068755

Rango de precios
0,1813 € - 0,082 €

Niveles de existencias
2930 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • PD
    20.0 mm
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10085691

Rango de precios
0,338 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
1833 En stock
Atributos
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068618

Rango de precios
0,1699 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • PD
    19.0 mm
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10068625

Rango de precios
0,1893 € - 0,0856 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • PD
    19.0 mm
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085561

Rango de precios
1,1129 € - 0,5033 €

Niveles de existencias
1544 En stock
Atributos
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Medida de la rosca
    M42 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085639

Rango de precios
1,2267 € - 0,5548 €

Niveles de existencias
2370 En stock
Atributos
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    M45 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10072998

Rango de precios
0,3919 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
1334 En stock
Atributos
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • PD
    12.0 mm
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068724

Rango de precios
0,4937 € - 0,2233 €

Niveles de existencias
15736 En stock
Atributos
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Medida de la rosca
    1 in - 11 BSP/GAS
  • PD
    11.0 mm
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068694

Rango de precios
0,3111 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
7344 En stock
Atributos
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068762

Rango de precios
0,2096 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • PD
    20.0 mm
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068717

Rango de precios
0,3351 € - 0,1516 €

Niveles de existencias
6286 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm