Menu Search

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

En stock

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

La lengüeta ergonómica facilita la colocación y la extracción.Se ofrecen en silicona, un material reutilizable resistente a altas temperaturas, o en EPDM, un material reutilizable y económico con menos calor pero excelente resistencia química.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1009

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca PD Color Material H L Compra
15736 En stock
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
3300 En stock
29.5 mm
M20 x 1.5
1.5 mm
Rojo
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
2613 En stock
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
  • de 2
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068724


Niveles de existencias
15736 En stock
Atributos
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Medida de la rosca
    1 in - 11 BSP/GAS
  • PD
    11.0 mm
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10092279


Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068809


Niveles de existencias
2613 En stock
Atributos
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • PD
    16.0 mm