Menu Search

Tapones protectores paralelos PCR

En producción

Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Thread Sizes (All) Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Compra
0,0169 € - 0,0264 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,0203 € - 0,0226 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
0,0264 € - 0,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,0292 € - 0,0455 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
30.5 mm
10.5 mm
0,0505 € - 0,0786 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.5 mm
43.3 mm
10.7 mm
1.1/4" GAS
0,0757 € - 0,1177 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2058 € - 0,3201 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,3694 € - 0,5746 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,3877 € - 0,6031 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0994 € - 0,1547 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0287 € - 0,0446 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0466 € - 0,0725 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0631 € - 0,0981 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0727 € - 0,113 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,1396 € - 0,2172 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1462 € - 0,2274 € Solicite el plazo de entrega aquí
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,2058 € - 0,3201 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0547 € - 0,0852 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,0127 € - 0,0199 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0159 € - 0,0248 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
  • de 10
Tapón protector paralelo 12.5 mm LDPE - PCR Verde

20745226

Rango de precios
0,0264 € - 0,0169 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 17.0 mm LDPE - PCR Verde

20745318

Rango de precios
0,0226 € - 0,0203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 23.5 mm LDPE - PCR Verde

20745448

Rango de precios
0,0411 € - 0,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 26.0 mm LDPE - PCR Verde

20745486

Rango de precios
0,0455 € - 0,0292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 39.5 mm LDPE - PCR Verde

20745608

Rango de precios
0,0786 € - 0,0505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    39.5 mm
  • D
    43.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/4" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 56.5 mm LDPE - PCR Verde

20745646

Rango de precios
0,1177 € - 0,0757 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 103.0 mm LDPE - PCR Verde

20745721

Rango de precios
0,3201 € - 0,2058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 122.0 mm LDPE - PCR Verde

20745837

Rango de precios
0,5746 € - 0,3694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 135.0 mm LDPE - PCR Verde

20745899

Rango de precios
0,6031 € - 0,3877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20744380

Rango de precios
0,1547 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN65
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20744427

Rango de precios
0,0446 € - 0,0287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN25
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 37.5 mm LDPE - PCR Verde

20744540

Rango de precios
0,0725 € - 0,0466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 49.0 mm LDPE - PCR Verde

20744618

Rango de precios
0,0981 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20744663

Rango de precios
0,113 € - 0,0727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20744809

Rango de precios
0,2172 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20744847

Rango de precios
0,2274 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 93.0 mm LDPE - PCR Verde

20744953

Rango de precios
0,3201 € - 0,2058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 43.0 mm LDPE - PCR Verde

20745011

Rango de precios
0,0852 € - 0,0547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 5.5 mm LDPE - PCR Verde

20745080

Rango de precios
0,0199 € - 0,0127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20745196

Rango de precios
0,0248 € - 0,0159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR