Menu Search

Tapones protectores roscados - Roscas NPT

En stock

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas NPT. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Puede instalarse a mano o utilizando una cabeza hueca 12-point. Diseñado para ofrecer solidez y resistencia a la abrasión. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • Pueden instalarse a mano o con una cabeza de vaso de 12 puntas, un destornillador o una llave inglesa.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Estos tapones roscados están recomendados para cuando se necesita solidez y resistencia a la abrasión.
Material: PEAD, PEEK Color: Rojo, Marrón Código De La Serie: SR5759, SRK0083

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color Material H L Tipo Compra
0,0944 € - 0,2186 € 1226 En stock
18.4 mm
1/4"
Rojo
PEAD
12.7 mm
5.7 mm
1
0,1854 € - 0,206 € 3310 En stock
39.8 mm
1-11-1/2
Rojo
PEAD
12.7 mm
6.4 mm
1
0,1071 € - 0,2369 € 4690 En stock
28.5 mm
1/2-14
Rojo
PEAD
12.7 mm
6.4 mm
1
0,1493 € - 0,265 € 8115 En stock
33.0 mm
3/4-14
Rojo
PEAD
12.7 mm
6.4 mm
1
0,0948 € - 0,1615 € 11140 En stock
22.9 mm
3/8-18
Rojo
PEAD
12.7 mm
5.7 mm
1
7,0606 € - 7,4376 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4
Marrón
PEEK
6.0 mm
2
7,9866 € - 8,4058 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8
Marrón
PEEK
8.0 mm
2
5,1881 € - 5,4569 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/8
Marrón
PEEK
5.0 mm
2
Tapón roscado NPT Threads 1/4-18 PEAD Rojo

10316467

Rango de precios
0,2186 € - 0,0944 €

Niveles de existencias
1226 En stock
Atributos
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/4"
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
Tapón roscado NPT Threads 1-11-1/2 PEAD Rojo

10316474

Rango de precios
0,206 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
3310 En stock
Atributos
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    1-11-1/2
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
Tapón roscado NPT Threads 1/2-14 PEAD Rojo

10316450

Rango de precios
0,2369 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
4690 En stock
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-14
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
Tapón roscado NPT Threads 3/4 PEAD Rojo

10163887

Rango de precios
0,265 € - 0,1493 €

Niveles de existencias
8115 En stock
Atributos
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-14
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
Tapón roscado NPT Threads 3/8-18 PEAD Rojo

10316481

Rango de precios
0,1615 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
11140 En stock
Atributos
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-18
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
Tapones protectores roscados - Roscas NPT 1/4 PEEK Marrón

10359938

Rango de precios
7,4376 € - 7,0606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
  • Material
    PEEK
  • Color
    Marrón
Tapones protectores roscados - Roscas NPT 3/8 PEEK Marrón

10359945

Rango de precios
8,4058 € - 7,9866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
  • Material
    PEEK
  • Color
    Marrón
Tapones protectores roscados - Roscas NPT 1/8 PEEK Marrón

10359921

Rango de precios
5,4569 € - 5,1881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/8
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
  • Material
    PEEK
  • Color
    Marrón