Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0902 € - 0,0949 € | 10154 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,9053 € - 0,9528 € | 23899 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,5737 € - 0,6046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Celeste
|
Silicona
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10293058 | 0,1653 € - 0,1742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
| 0,2098 € - 0,2208 € | 1401 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1682 € - 0,177 € | 1682 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0567 € - 1,1119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,3962 € - 1,4697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.843 in
72.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,7268 € - 0,765 € | 300 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3864 € - 1,4595 € | 850 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,8552 € - 0,9004 € | 3 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1874 € - 0,1972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,157 € - 0,1653 € | 3142 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,1755 € | 4885 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3086 € - 0,3247 € | 3168 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naranja
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6295 € - 1,7152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2042 € - 0,2151 € | 18412 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
Silicona
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,1179 € - 1,1768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,121 € | 26481 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
Silicona
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3351 € - 0,3528 € | 29756 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Gris
|
Silicona
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar