Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.
Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-0Código De La Serie: SR1125, SR5760
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | SW | Color | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0626 € - 0,0658 € | 16106 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1151 € - 0,1211 € | 10489 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,3017 € - 0,3177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1248 € - 0,1313 € | 2242 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2766 € - 0,2906 € | 3012 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1097 € - 0,1156 € | 12553 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2152 € - 0,2264 € | 6027 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1078 € - 0,1136 € | 14580 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2579 € - 0,2712 € | 1944 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,3315 € - 0,3487 € | 3004 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1358 € - 0,1429 € | 15644 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1461 € - 0,1539 € | 1973 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1201 € - 0,1261 € | 1273 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2109 € - 0,2221 € | 40202 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
0,2522 € - 0,5577 € | 7544 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,1852 € - 0,4095 € | 16562 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8-18
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,5565 € - 0,5855 € | 5325 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
0,8513 € - 0,8966 € | 3114 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
10286838 | 0,0964 € - 0,1013 € | 29321 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
1
|
|
0,1471 € - 0,3253 € | 5998 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2-20
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rojo
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar