Menu Search

Tapones roscados con junta

En stock

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, PA6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) Color Material H Estándar de rosca Tipo Compra
0,1623 € - 0,2524 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.3 mm
M20 x2.5
Rojo
PEBD
18.2 mm
Rosca métrica
2
0,1182 € - 0,1839 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.7 mm
M12 x1.5
Rojo
PEBD
16.3 mm
Rosca métrica
2
0,4481 € - 0,697 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0 mm
3"
Rojo
PEBD
16.5 mm
Roscas Gas
2
0,2517 € - 0,3916 € 1898 En stock
32.0 mm
3/4" -14
Amarillo
PA6
19.5 mm
Roscas Gas
1
0,1673 € - 0,2602 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M14 x1.5
Amarillo
PA6
17.5 mm
Rosca métrica
1
0,2104 € - 0,3273 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M18 x1.5
Amarillo
PA6
17.5 mm
Rosca métrica
1
0,1792 € - 0,2788 € 18000 En stock
22.0 mm
3/8" -19
Amarillo
PA6
17.5 mm
Roscas Gas
1
0,2159 € - 0,3359 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3 mm
M25 x1.5
Rojo
PEBD
18.5 mm
Rosca métrica
2
0,1621 € - 0,2522 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.9 mm
3/8" -19
Rojo
PEBD
12.0 mm
Roscas Gas
2
0,3388 € - 0,527 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.2 mm
1,1/2" -11
Rojo
PEBD
16.9 mm
Roscas Gas
2
0,1341 € - 0,2086 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.4 mm
M18 x1.5
Rojo
PEBD
18.3 mm
Rosca métrica
2
0,1792 € - 0,2788 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M16 x1.5
Amarillo
PA6
17.5 mm
Rosca métrica
1
0,1201 € - 0,1868 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
M14 x1.5
Rojo
PEBD
17.2 mm
Rosca métrica
2
0,1995 € - 0,3104 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
M20 x1.5
Amarillo
PA6
17.5 mm
Rosca métrica
1
0,1474 € - 0,2294 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.3 mm
M20 x1.5
Rojo
PEBD
18.2 mm
Rosca métrica
2
0,1963 € - 0,3054 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3 mm
M24 x1.5
Rojo
PEBD
18.5 mm
Rosca métrica
2
0,2926 € - 0,4552 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
7/8"
Rojo
PEBD
18.1 mm
Roscas Gas
2
0,2146 € - 0,3339 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
1/2" -14
Amarillo
PA6
19.5 mm
Roscas Gas
1
0,3226 € - 0,5019 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.9 mm
1-1/4" -11
Rojo
PEBD
20.9 mm
Roscas Gas
2
0,1219 € - 0,1896 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M16 x1.5
Rojo
PEBD
17.2 mm
Rosca métrica
2
  • de 3
Tapón roscado con junta Rosca métrica M20 PEBD Rojo

20597726

Rango de precios
0,2524 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    26.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x2.5
Tapón roscado con junta Rosca métrica M12 PEBD Rojo

20597672

Rango de precios
0,1839 € - 0,1182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x1.5
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3" PEBD Rojo

20597634

Rango de precios
0,697 € - 0,4481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    11.3 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3"
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3/4" PA6 Amarillo

20597504

Rango de precios
0,3916 € - 0,2517 €

Niveles de existencias
1898 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Tapón roscado con junta Rosca métrica M14 PA6 Amarillo

20597412

Rango de precios
0,2602 € - 0,1673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Tapón roscado con junta Rosca métrica M18 PA6 Amarillo

20597436

Rango de precios
0,3273 € - 0,2104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3/8" PA6 Amarillo

20597481

Rango de precios
0,2788 € - 0,1792 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Tapón roscado con junta Rosca métrica M25 PEBD Rojo

20597757

Rango de precios
0,3359 € - 0,2159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25 x1.5
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3/8" PEBD Rojo

20597542

Rango de precios
0,2522 € - 0,1621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.5 mm
  • SW1
    22.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8" -19
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1,1/2" PEBD Rojo

20597610

Rango de precios
0,527 € - 0,3388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.2 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    54.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1,1/2" -11
Tapón roscado con junta Rosca métrica M18 PEBD Rojo

20597702

Rango de precios
0,2086 € - 0,1341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x1.5
Tapón roscado con junta Rosca métrica M16 PA6 Amarillo

20597429

Rango de precios
0,2788 € - 0,1792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Tapón roscado con junta Rosca métrica M14 PEBD Rojo

20597689

Rango de precios
0,1868 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x1.5
Tapón roscado con junta Rosca métrica M20 PA6 Amarillo

20597443

Rango de precios
0,3104 € - 0,1995 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Tapón roscado con junta Rosca métrica M20 PEBD Rojo

20597719

Rango de precios
0,2294 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x1.5
Tapón roscado con junta Rosca métrica M24 PEBD Rojo

20597740

Rango de precios
0,3054 € - 0,1963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x1.5
Tapón roscado con junta Roscas Gas 7/8" PEBD Rojo

20597580

Rango de precios
0,4552 € - 0,2926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8"
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/2" PA6 Amarillo

20597498

Rango de precios
0,3339 € - 0,2146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1,1/4" PEBD Rojo

20597603

Rango de precios
0,5019 € - 0,3226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.9 mm
  • H
    20.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4" -11
Tapón roscado con junta Rosca métrica M16 PEBD Rojo

20597696

Rango de precios
0,1896 € - 0,1219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x1.5