Menu Search

Tapones roscados con junta

En stock

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) Color Material H Estándar de rosca Tipo Compra
0,1718 € - 0,2673 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M14 x 1.5
Amarillo
Nylon 6
17.5 mm
Métrica
1
0,1498 € - 0,233 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
1/4-19
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.8 mm
Imperial
2
0,3155 € - 0,4909 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.8 mm
#1-11
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Imperial
2
0,1214 € - 0,1889 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.7 mm
M12 x 1.5
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.3 mm
Métrica
2
0,1377 € - 0,2142 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.4 mm
M18 x 1.5
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.3 mm
Métrica
2
0,4001 € - 0,6224 € Solicite el plazo de entrega aquí
73.7 mm
#2-11
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.5 mm
Imperial
2
0,1665 € - 0,259 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.9 mm
3/8-19
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.0 mm
Imperial
2
  • de 3
Tapón roscado con junta Rosca métrica M14 Nylon 6 Amarillo

20597412

Rango de precios
0,2673 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/4" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597535

Rango de precios
0,233 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-19
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597597

Rango de precios
0,4909 € - 0,3155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #1-11
Tapón roscado con junta Rosca métrica M12 LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597672

Rango de precios
0,1889 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.5
Tapón roscado con junta Rosca métrica M18 LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597702

Rango de precios
0,2142 € - 0,1377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1.5
Tapón roscado con junta Roscas Gas 2" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597627

Rango de precios
0,6224 € - 0,4001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    73.7 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    74.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #2-11
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3/8" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597542

Rango de precios
0,259 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.5 mm
  • SW1
    22.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-19