Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0825 € - 0,1825 € | 39889 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 10241769 | 0,1219 € - 0,2694 € | 25000 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|
| 0,6478 € - 1,4318 € | 240 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.622 in
66.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,0794 € - 0,1757 € | 4600 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,0802 € - 0,1773 € | 22960 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,0961 € - 0,2126 € | 3360 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,1848 € - 0,4086 € | 59990 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,1312 € - 0,29 € | 10589 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,214 € - 0,4732 € | 46044 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,049 € - 0,1084 € | 154000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2168 € - 0,4793 € | 138500 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 10070536 | 0,0309 € - 0,0685 € | 46000 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
|
| 1,3067 € - 2,8885 € | 1410 En stock |
3.673 in
93.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.728 in
94.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,087 € - 0,1923 € | 11700 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,3752 € - 0,8295 € | 1560 En stock |
2.224 in
56.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.28 in
57.9 mm
|
2.15 in
54.6 mm
|
2.22 in
56.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,1987 € - 0,4393 € | 10950 En stock |
0.299 in
7.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,2307 € - 0,51 € | 500 En stock |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,1904 € - 0,4209 € | 13440 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1612 € - 0,3564 € | 35800 En stock |
1.291 in
32.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2696 € - 0,596 € | 8120 En stock |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar