20747114
20747114
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,0473 € |
| 5000 - 24999 | 0,0338 € |
| 25000 + | 0,0304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.945 in |
|---|---|
| D | 24.0 mm |
| d1 | 0.689 in |
| d1 | 17.5 mm |
| d2 | 0.791 in |
| d2 | 20.1 mm |
| d3 | 0.598 in |
| d3 | 15.2 mm |
| d4 | 0.681 in |
| d4 | 17.3 mm |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| Color | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar