20747138
20747138
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,0663 € |
| 3000 - 14999 | 0,0474 € |
| 15000 + | 0,0426 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 26.5 mm |
|---|---|
| D | 1.043 in |
| d1 | 0.764 in |
| d1 | 19.4 mm |
| d2 | 0.886 in |
| d2 | 22.5 mm |
| d3 | 18.0 mm |
| d3 | 0.709 in |
| d4 | 21.3 mm |
| d4 | 0.839 in |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| Color | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar