20747152
20747152
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,0736 € |
| 2000 - 9999 | 0,0526 € |
| 10000 + | 0,0473 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.26 in |
|---|---|
| D | 32.0 mm |
| d1 | 0.972 in |
| d1 | 24.7 mm |
| d2 | 1.091 in |
| d2 | 27.7 mm |
| d3 | 0.913 in |
| d3 | 23.2 mm |
| d4 | 26.1 mm |
| d4 | 1.028 in |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| Color | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar