20747176
20747176
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,0831 € |
| 2000 - 9999 | 0,0594 € |
| 10000 + | 0,0534 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 36.7 mm |
|---|---|
| D | 1.445 in |
| d1 | 1.181 in |
| d1 | 30.0 mm |
| d2 | 1.283 in |
| d2 | 32.6 mm |
| d3 | 1.083 in |
| d3 | 27.5 mm |
| d4 | 1.209 in |
| d4 | 30.7 mm |
| h | 15.2 mm |
| h | 0.598 in |
| Color | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar