20747206
20747206
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,0964 € |
| 2000 - 9999 | 0,0689 € |
| 10000 + | 0,062 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 42.2 mm |
|---|---|
| D | 1.661 in |
| d1 | 1.335 in |
| d1 | 33.9 mm |
| d2 | 1.469 in |
| d2 | 37.3 mm |
| d3 | 32.0 mm |
| d3 | 1.26 in |
| d4 | 35.8 mm |
| d4 | 1.409 in |
| h | 12.3 mm |
| h | 0.484 in |
| Color | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar