20747220
20747220
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 150 - 1499 | 0,1043 € |
| 1500 - 7499 | 0,0745 € |
| 7500 + | 0,067 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.752 in |
|---|---|
| D | 44.5 mm |
| d1 | 38.6 mm |
| d1 | 1.52 in |
| d2 | 40.6 mm |
| d2 | 1.598 in |
| d3 | 37.1 mm |
| d3 | 1.461 in |
| d4 | 39.0 mm |
| d4 | 1.535 in |
| h | 0.5 in |
| h | 12.7 mm |
| Color | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar