Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestros protectores para bordes achaflanados están diseñados para su uso con una amplia gama de tubos. Los protectores para bordes achaflanados se combinan con los tapones para tubos en tamaños complementarios para proporcionar una protección y un cierre del tubo óptimos. El protector achaflanado de acero asegura el tubo firme en su sitio durante su manipulación, transporte y almacenaje. El protector achaflanado es fácil de aplicar, si se presiona sobre el extremo del tubo y se martillea hacia el sistema de fijación. El tapón mide 100 mm de altura para aceptar el gancho de elevación. Disponible con inhibidor de corrosión para proteger el interior del tubo de daños causados por la humedad. Recomendamos que se ponga en contacto con nuestra oficina para seleccionar el sistema de fijación que se adapte a sus necesidades.
Código De La Serie: SR1360
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | H | T | PS | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103,25 € - 108,68 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
||
93,65 € - 98,57 € | 125 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
140,91 € - 148,33 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
||
103,25 € - 108,68 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
||
54,37 € - 57,22 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
22 in
558.8 mm
|
||
37,15 € - 39,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
85,66 € - 90,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
38 in
965.2 mm
|
||
49,05 € - 51,63 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
87,69 € - 92,30 € | 25 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
124,70 € - 131,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
||
81,58 € - 85,88 € | 300 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
36 in
914.4 mm
|
||
164,48 € - 173,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
||
93,65 € - 98,57 € | 422 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
85,66 € - 90,16 € | 25 En stock |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
||
79,11 € - 83,27 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
34 in
863.6 mm
|
||
37,15 € - 39,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
27,28 € - 28,73 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
49,05 € - 51,63 € | 40 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
37,15 € - 39,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
62,39 € - 65,67 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
26 in
660.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar