Asas tubulares con montaje en ángulo a través de orificio, de alta calidad, con sólidos vástagos de acero inoxidable 316 y electropulidas para obtener un acabado brillante y mate. Los vástagos cuentan con dos juntas tóricas para sujetar y sellar el tubo en un ángulo recto.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,694 € - 42,8201 € | 8 En stock |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 36,7589 € - 38,6947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 37,7956 € - 39,7842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 41,6037 € - 43,7933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 35,5742 € - 37,4359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 38,261 € - 40,2708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 44,7031 € - 47,062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 46,4802 € - 48,9237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 40,5882 € - 42,7249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 38,3985 € - 40,4295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 39,615 € - 41,6989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 8,5613 € - 13,3176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.882 in
632.0 mm
|
Acero
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 30,8563 € - 30,8563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.11 in
333.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 33,856 € - 33,856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.63 in
1032.0 mm
|
Acero
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 11,3833 € - 12,6481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.756 in
832.0 mm
|
Acero
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 22,7115 € - 25,235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.984 in
533.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 29,9156 € - 33,2395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.732 in
933.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,6659 € - 47,6015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.819 in
732.0 mm
|
Acero
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 34,9606 € - 34,9606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.047 in
433.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 61,2366 € - 61,2366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.669 in
1033.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar