Menu Search

Tiradores - Ángulo recto a través de orificio

En stock

Asas tubulares con montaje en ángulo a través de orificio, de alta calidad, con sólidos vástagos de acero inoxidable 316 y electropulidas para obtener un acabado brillante y mate. Los vástagos cuentan con dos juntas tóricas para sujetar y sellar el tubo en un ángulo recto.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Material del asa Tipo de montaje Altura general Compra
32,966 € - 32,966 € Solicite el plazo de entrega aquí
1032.0 mm
Acero
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
22,4775 € - 24,975 € 25 En stock
633.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Female
80.0 mm
22,07 € - 46,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
732.0 mm
Acero
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
24,7444 € - 27,4938 € Solicite el plazo de entrega aquí
733.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Female
80.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € Solicite el plazo de entrega aquí
632.0 mm
Acero
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • de 2
Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Acero

20074494

Rango de precios
32,966 € - 32,966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Altura general
    107.0 mm
  • Longitud general
    1032.0 mm
  • Longitud de la rosca
    1000.0 mm
  • Diámetro del tubo
    30.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm 11.0 mm Acero inoxidable

20075842

Rango de precios
24,975 € - 22,4775 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm
  • Anchura de la base
    46.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    600.0 mm
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    633.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Acero

20074548

Rango de precios
46,35 € - 22,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distancia del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Altura general
    107.0 mm
  • Longitud general
    732.0 mm
  • Longitud de la rosca
    700.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm 11.0 mm Acero inoxidable

20075859

Rango de precios
27,4938 € - 24,7444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm
  • Anchura de la base
    46.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    700.0 mm
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    733.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Acero

20074531

Rango de precios
12,9675 € - 8,3362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distancia del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Altura general
    107.0 mm
  • Longitud general
    632.0 mm
  • Longitud de la rosca
    600.0 mm