Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las asas de metal para armarios de acero inoxidable de ángulo recto hembra son redondeados con un hombro y dos orificios de montaje roscado. El diseño en una sola pieza es fuerte y duradero dando lugar a un mango de alta calidad y montaje desde la parte posterior con apariencia limpia.
Código De La Serie: SR5112
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia del orificio de montaje | Material del asa | Tipo de montaje | Estilo del asa | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,0105 € - 45,269 € | 2 En stock |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Threaded Hole
|
Barra oval
|
||
| 34,0244 € - 35,8174 € | 5 En stock |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Threaded Hole
|
Barra oval
|
||
| 10,5146 € - 11,0647 € | 16 En stock |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Threaded Hole
|
Asa en U
|
||
| 35,627 € - 37,5046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Threaded Hole
|
Barra oval
|
||
| 9,827 € - 10,3454 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Threaded Hole
|
Asa en U
|
||
| 9,4832 € - 9,9804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Threaded Hole
|
Asa en U
|
||
| 10,3559 € - 10,9007 € | 145 En stock |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Threaded Hole
|
Asa en U
|
||
| 10,0597 € - 10,5887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Threaded Hole
|
Asa en U
|
||
| 10,1021 € - 10,6363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Threaded Hole
|
Asa en U
|
||
| 26,2125 € - 27,5877 € | 13 En stock |
M5
|
|
Acero inoxidable
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
||
| 29,386 € - 30,9304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
Acero inoxidable
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
||
| 31,0573 € - 32,6969 € | 5 En stock |
M5
|
|
Acero inoxidable
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
||
| 10352199 | 26,7203 € - 28,1166 € | 3 En stock |
M5
|
|
Acero inoxidable
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
|
| 6,8182 € - 8,4176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
||
| 4,5455 € - 5,6117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
||
| 11,2501 € - 13,889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
||
| 9,3183 € - 11,504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
||
| 6,6762 € - 8,2422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
||
| 8,2955 € - 10,2414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
||
| 7,1023 € - 8,7683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Extraíble
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar