Menu Search

Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M2 8.0 3.8 Beige PEEK

El tornillo con cabeza redonda aplanada ranurada tiene un diseño que permite una instalación sencilla. Su robusta forma de cabeza aumenta el área de contacto y mejora la distribución de la carga. Resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20834982

Número de pieza del fabricante:

20834982

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,27 €
100 + 1,15 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

25,40 €

20 x 1,27 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M2
l1 ±0.2 8.0
d2 3.8
h1 1.4
l2 0.8
h2 0.6
w1 0.5
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros