20835460
20835460
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 5,30 € |
100 + | 4,82 € |
d1 | M8 |
---|---|
l1 ±0.2 | 40.0 |
d2 | 13.0 |
h1 | 5.0 |
l2 | 2.5 |
h2 | 2.0 |
w1 | 2.3 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Color | Beige |
Material | PEEK |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar