Los tornillos de sellado son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza de botón de forma hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Están fabricados en acero inoxidable que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.
Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad. 
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0174
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 max | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3793 € - 3,6565 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
5.7
 | 
1.7
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
2.0
 | 
M3
 | 
10.0
 | 
3.6
 | ||
| 2,781 € - 4,2745 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
9.5
 | 
2.8
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
3.0
 | 
M5
 | 
10.0
 | 
5.6
 | ||
| 4,2745 € - 6,5611 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
21.0
 | 
6.6
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
8.0
 | 
M12
 | 
40.0
 | 
12.9
 | ||
| 4,2745 € - 6,5611 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
17.5
 | 
5.5
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
6.0
 | 
M10
 | 
20.0
 | 
10.6
 | ||
| 2,1733 € - 3,3372 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
7.6
 | 
2.2
 | 
Acero inoxidable 303
 | 
2.5
 | 
M4
 | 
16.0
 | 
4.5
 | ||
| 2,3175 € - 3,5535 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
9.5
 | 
2.8
 | 
Acero inoxidable 303
 | 
3.0
 | 
M5
 | 
10.0
 | 
5.6
 | ||
| 4,2745 € - 6,5611 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
21.0
 | 
6.6
 | 
Acero inoxidable 303
 | 
8.0
 | 
M12
 | 
40.0
 | 
12.9
 | ||
| 2,4926 € - 3,8419 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
5.7
 | 
1.7
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
2.0
 | 
M3
 | 
20.0
 | 
3.6
 | ||
| 2,4926 € - 3,8419 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
7.6
 | 
2.2
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
2.5
 | 
M4
 | 
8.0
 | 
4.5
 | ||
| 3,6153 € - 5,562 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
14.0
 | 
4.4
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
5.0
 | 
M8
 | 
20.0
 | 
8.5
 | ||
| 3,4505 € - 5,3045 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
10.5
 | 
3.3
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
4.0
 | 
M6
 | 
25.0
 | 
6.8
 | ||
| 4,2745 € - 6,5611 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
17.5
 | 
5.5
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
6.0
 | 
M10
 | 
30.0
 | 
10.6
 | ||
| 4,2745 € - 6,5611 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
21.0
 | 
6.6
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
8.0
 | 
M12
 | 
50.0
 | 
12.9
 | ||
| 2,3793 € - 3,6565 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
9.5
 | 
2.8
 | 
Acero inoxidable 303
 | 
3.0
 | 
M5
 | 
16.0
 | 
5.6
 | ||
| 4,2745 € - 6,5611 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
17.5
 | 
5.5
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
6.0
 | 
M10
 | 
40.0
 | 
10.6
 | ||
| 2,9767 € - 4,5938 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
9.5
 | 
2.8
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
3.0
 | 
M5
 | 
20.0
 | 
5.6
 | ||
| 3,7389 € - 5,7371 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
14.0
 | 
4.4
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
5.0
 | 
M8
 | 
25.0
 | 
8.5
 | ||
| 2,1424 € - 3,3063 € | 2 En stock | 
7.6
 | 
2.2
 | 
Acero inoxidable 303
 | 
2.5
 | 
M4
 | 
12.0
 | 
4.5
 | ||
| 4,2745 € - 6,5611 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
17.5
 | 
5.5
 | 
Acero inoxidable 303
 | 
6.0
 | 
M10
 | 
20.0
 | 
10.6
 | ||
| 4,2745 € - 6,5611 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
21.0
 | 
6.6
 | 
Acero inoxidable 316
 | 
8.0
 | 
M12
 | 
20.0
 | 
12.9
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar