Menu Search

Countersunk Screw Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

Tornillo de cabeza avellanada fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste, resistencia química y estabilidad térmica. El diseño rebajado permite que el tornillo quede al ras o por debajo de la superficie, lo que crea un acabado limpio. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20819873

Número de pieza del fabricante:

20819873

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,2826 €
100 + 1,1543 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

25,65 €

20 x 1,2826 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.20
Medidas de la estrella TX-20
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Tipo de cabezal Torx Head
Material PEEK
Tamaño de transmisión TX-20

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros